Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'actionneur :
Clé
-
Type d'interrupteur :
Sélecteur
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
2
-
Nombre d'actionneurs :
Simple
-
Configuration (pôle-direction) :
Pôle unique - une direction
-
Fonctionnement :
1 NO et 1 NC
-
Taille de découpe panneau :
16 (diamètre) mm [ .63 in ]
Caractéristiques électriques
-
Courant nominal du contact (A):
5
-
Résistance du contact (mΩ):
20
-
Tension de fonctionnement (VAC):
125
-
Tension de fonctionnement (VDC):
20
-
Résistance de l'isolation (MΩ):
100
-
Tension de tenue diélectrique (max) (VAC):
1500
Fonctionnalités de contact
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Panneau
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du cylindre :
Thermoplastique
-
Positions pour retirer la clé :
Position gauche
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) (°C):
50
-
Étanche à l'huile :
Oui
Fonctionnement/Application
-
Durée de vie (Cycles):
100000