Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Étain
-
Courant nominal du contact (max) (A):
4
-
Maintien des contacts :
Avec
-
Type de contact :
Connecteur
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
2 µm [ 78.73 µin ]
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Clavette
-
Maintien de la connexion :
Avec
-
Support de montage pour PCB :
Sans
-
Type de maintien de la connexion :
Loquet de verrouillage, Verrou
-
Dispositif de montage sur panneau :
Sans
-
Serre-câble :
Sans
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
Dimensions
-
Hauteur du connecteur :
12.4 mm [ .488 in ]
-
Longueur :
25.5 mm [ 1 in ]
-
Dimension du fil (AWG):
24 – 20
-
Dimension du fil (mm²):
.204 – .517
-
Dimension du fil (CMA):
414.44 – 1045.97
-
Espacement de ligne à ligne :
5.2 mm [ .205 in ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
200
-
Type de conditionnement :
Sac
Caractéristiques du corps
-
Code de détrompage et connecteur :
D
Caractéristiques du type de produit
-
Type de connecteur :
Boîtier
-
Type de boîtier et de connecteur :
Fiche
-
Système de connecteur :
Fil à carte
-
Étanche :
Non
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
12
-
Nombre de positions d'alimentation :
12
-
Nombre de positions de signaux :
12
-
Nombre de rangées :
2
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
250
-
Tension de fonctionnement (VDC):
250
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Sertissage
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
3.3 mm [ .129 in ]
-
Couleur du boîtier :
Jaune
-
Matériau du boîtier :
PA 66 GF
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
-
Indice du fil incandescent :
GWT 750 °C (sans flamme)
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme