Caractéristiques du type de produit
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
-
Système de connecteur :
Carte-à-carte
-
Étanchéifiable :
Non
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
164
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
-
Éjecteur :
Sans
-
Nombre de dispositifs de maintien pour montage sur PCB :
2
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
Fonctionnalités de contact
-
Courant nominal du contact (max) (A):
1.1
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain
-
Matériau du contact :
Nickel
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or
-
Épaisseur du placage de la surface de contact (µin):
15
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au circuit imprimé :
Montage en surface
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Montage sur carte
-
Type de retenue pour montage PCB :
Maintien SMT
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
1 mm [ .039 in ]
Dimensions
-
Épaisseur du PCB (acceptée) (mm):
1.57
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-40 – 85
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Normes de l’industrie
-
Type de bus :
PCI Express
-
Génération de PCI :
4
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Boîte et plateau