Caractéristiques du type de produit
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
-
Système de connecteur :
Carte-à-carte
-
Étanche :
Non
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de dispositifs de maintien pour montage sur PCB :
2
-
Nombre de positions :
98
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
-
Éjecteur :
Sans
Normes de l’industrie
-
Type de bus :
PCI Express
-
Génération de PCI :
4
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or
-
Matériau du contact :
Nickel
-
Courant nominal du contact (max) (A):
1.1
-
Épaisseur du placage de la surface de contact (µin):
15
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Boîte et plateau
Dimensions
-
Épaisseur du PCB (acceptée) (mm):
1.57
Fixation mécanique
-
Type de retenue pour montage PCB :
Maintien SMT
-
Type de montage :
Montage sur carte
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au PCB :
Montage en surface
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
1 mm [ .039 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme