Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de boîtier et de connecteur :
Connecteur
-
Type de force d'insertion :
Normal
-
Système de connecteur :
Fil à carte
-
Type fil discret compatible :
Câblé
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
-
Étanche :
Non
-
Type de produit :
Assemblage de connecteurs
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de cavités :
17
-
Nombre de rangées :
1
-
Contacts préchargés :
Oui
-
Nombre de positions :
17
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
600
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Étain
-
Type de contact :
Connecteur
-
Matériau du contact :
Nickel
-
Courant nominal du contact (max) (A):
7
-
Matériau du placage de la zone de contact du fil :
Étain
-
Maintien des contacts :
Avec
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Déplacement d’isolation (IDC)
Fixation mécanique
-
Maintien de la connexion :
Sans
-
Type de maintien des contacts :
Patte de verrouillage
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
-
Alignement de l'accouplement :
Sans
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
3.96 mm [ .156 in ]
-
Couleur du boîtier :
Blanc
-
Matériau du boîtier :
Nylon
Dimensions
-
Longueur :
67.36 mm [ 2.652 in ]
-
Dimension du fil (mm²):
.2
-
Largeur :
9.02 mm [ .355 in ]
-
Hauteur du connecteur :
18.42 mm [ .725 in ]
-
Dimension du fil (AWG):
24
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
-
Blindé :
Non
Normes de l’industrie
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
CSA, UL
-
Normes compatibles :
UL E28476
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-2
-
Indice CSA :
LR 7189
-
Indice UL :
Certifié
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Sac/Boîte
-
Quantité par emballage :
125