Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur de pression :
Modules de capteurs numériques de pression et d'altimétrie, Modules de capteur de pression analogique
-
Type de pression :
Jauge
-
Boîtier du capteur :
SOIC-10
Fonctionnement/Application
-
Plage de pression d'épreuve :
25 psi
-
Type de signal de sortie :
10 – 90 % Vcc, I2C 16 bit
-
Précision de la pression :
± 1,5 % PE, ± 1 % PE
-
Interface de sortie :
I²C
Caractéristiques électriques
-
Tension d'alimentation (V):
3
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-20 – 85 °C [ -4 – 185 °F ]
Autre
-
Options du capteur :
Raccord cannelé, Double sortie
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme
Dimensions
-
Hauteur :
9 mm [ .354 in ]
-
Longueur :
3.8 mm [ 0,149 in ]
-
Largeur :
6.1 mm [ .24 in ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Configuration des ports :
Vertical unique