Caractéristiques du type de produit
-
Forme du connecteur :
Rectangulaire
-
Connecteur mixte et hybride :
Oui
-
Type de boîtier et de connecteur :
Boîtier pour bornes femelles
-
Système de connecteur :
Fil à carte
-
Étanche :
Non
-
Système de verrouillage principal :
Intégré dans le boîtier
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
8
-
Nombre de rangées :
2
Caractéristiques du corps
-
Angle de sortie du câble :
180°
-
Couleur principale :
Jaune
Fonctionnalités de contact
-
Taille du contact :
2.8 mm, 6.3 mm
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Polarisation
-
Assurance de position des bornes :
Non
-
Serre-câble :
Sans
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
PA
-
Axe central (pas) (mm):
5, 6.5, 7.5
-
Axe central (pas) (in):
.196, .255, .295
Dimensions
-
Hauteur du connecteur :
13.9 mm [ .547 in ]
-
Longueur :
37.7 mm [ 1.48 in ]
-
Largeur :
24 mm [ .944 in ]
-
Espacement de ligne à ligne :
7 mm [ .275 in ]
Autre
-
Réparable :
Non
-
Fonction d'assurance de position :
Non