Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Forme du connecteur :
Rectangulaire
-
Connecteur mixte et hybride :
Oui
-
Type de boîtier et de connecteur :
Boîtier pour bornes femelles
-
Étanche :
Non
-
Système de verrouillage principal :
Intégré dans le boîtier
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
9
-
Nombre de rangées :
3
Caractéristiques du corps
-
Angle de sortie du câble :
180°
-
Couleur principale :
Noir
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Connecteur
-
Taille du contact :
2.8 mm, 4.8mm, 6.3 mm
-
Largeur de la languette d'accouplement (mm):
2.8, 4.8, 6.3
-
Largeur de la languette d'accouplement (in):
.11, .189, .248
-
Courant nominal du contact (max) (A):
30, 40
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Polarisé
-
Assurance de position des bornes :
Non
-
Serre-câble :
Sans
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
PA GF
-
Axe central (pas) :
8 mm [ .31 in ]
Dimensions
-
Hauteur du connecteur :
26.2 mm [ 1.03 in ]
-
Longueur :
29.2 mm [ 1.15 in ]
-
Largeur :
27 mm [ 1.06 in ]
-
Espacement de ligne à ligne :
8.5 mm [ .33 in ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Autre
-
Réparable :
Oui
-
Fonction d'assurance de position :
Non