Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de boîtier et de connecteur :
Fiche
-
Étanche :
Non
-
Système de connecteur :
Câble-à-câble
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
-
Taille du boîtier :
5
Fonctionnalités de configuration
-
Combinaison alimentation/signal/coaxial :
Non
-
Nombre de positions :
78
Caractéristiques du corps
-
Matériau de placage de la coque arrière :
Cadmium
-
Matériau de placage du boîtier avant :
Cadmium
-
Matériau du boîtier avant :
Alliage d’aluminium
-
Matériau de l'élément de maintien de la connexion :
Acier inoxydable
-
Finition du placage du boîtier avant :
Chromate jaune
-
Matériau de la coque arrière :
Acier
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Broche
-
Options de contact :
Commander séparément
-
Taille du contact :
Taille 22
-
Courant nominal du contact (max) (A):
5
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Sertissage
Fixation mécanique
-
Diamètre du trou de montage :
3.05 mm [ .12 in ]
-
Type de montage :
Montage panneau
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Blindmate
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
2.29 mm [ .09 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Emballage