Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de configuration
-
Type de câble et fil compatible :
FFC
Fonctionnalités de contact
-
Épaisseur du placage de la surface de contact (µm):
2.54
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Flash or
-
Type de contact :
Broche
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Étain (Sn)
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Courant nominal du contact (max) (A):
1.5
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Patte de soudure
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Dimensions
-
Section de conducteur acceptée (mm):
.66
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Bobine