Connectez-vous pour accéder à vos commandes, vos carnets d'adresses,
vos listes de produits, et bien plus encore.
Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.
Liste de produits
Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.
Disponible depuis
↑
Emballage haute densité
↓
Conception bas profil
↔
Grande variété d’options de boîtier
La gamme TE de connecteurs de câbles plat souple comprend une grande variété de connecteurs haute densité de type câble à carte et câble à câble, conçus pour un assemblage automatisé. La gamme est composée de boîtiers de broches et de connecteurs femelles avec un espacement de contact de 0,100 (2,54) et de boîtiers de connecteurs femelles avec un espacement de contact de 0,050 (1,27). Les boîtiers des connecteurs femelles s’accouplent non seulement avec les boîtiers des broches, mais aussi avec une série de têtes de circuits imprimés provenant d’autres lignes de connecteurs TE, y compris les connecteurs AMPMODU.
La conception à plusieurs sertissages existe sur tous les contacts FFC pour ligne centrale de 1,27 mm (0,05 po) et 2,54 mm (0,1 po). Quatre tiges de sertissage sont utilisées sur le conducteur et l’isolation du câble, pour une fiabilité électrique et mécanique optimale. Fourni sous forme de bande sur bobines pour terminaison séquentielle.
Les boîtiers FFC sont chargés avec l’assemblage de câble FFC préparé avant que l’assemblage ne soit accouplé avec une tête latérale de carte (dans les solutions fil-à-carte) ou un autre assemblage de câble FFC (dans les solutions fil-à-fil). Les boîtiers sont disponibles en versions standard ou mince, à une ou deux rangées, avec ou sans verrouillage, et avec ou sans pattes de montage.
Solution d’interconnexions polyvalentes pour les applications hautes performances. Ces interconnexions combinent la technologie de câble conducteur plat à une variété de styles de terminaisons de contacts et de connecteurs. Accouplées à des têtes de verrouillage polarisées, elles permettent la spécification d’assemblages conçus sur mesure pour l’application spécifique de carte-à-carte.
Les connecteurs enfichables sans effort (ZIF) permettent une insertion facile du câble et offrent une connexion fiable.
Acceptent les câbles FFC, les circuits gravés souples ou les circuits de commutation à membrane. Zone de contact 0,13 mm à 0,38 mm [0,005 po à 0,015 po] d’épaisseur. Force d’extraction élevée.
Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
AMPMODU MTE, AMPMODU, AMP-LATCH, FLEXPAC et TRIO-MATE sont des marques déposées.
Underwriters Laboratories Inc., UL et CSA sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.
Voulez-vous vraiment fermer le chat ?
Pour débuter le chat, veuillez entrer vos info