Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Forme du connecteur :
Rectangulaire
-
Embase mixte et hybride :
Non
-
Type de connecteur :
Embase de montage pour circuit imprimé
-
Système de connecteur :
Fil à carte
-
Type d'embase :
Entièrement renforcé
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
Horizontal
-
Nombre de positions :
39
-
Nombre de rangées :
3
Caractéristiques électriques
-
Tension nominale (max) (VDC):
36
Caractéristiques du corps
-
Code de détrompage et connecteur :
E
-
Couleur principale :
Vert
Fonctionnalités de contact
-
Épaisseur de la languette d'accouplement :
.8 mm [ .031 in ]
-
Largeur de la languette d'accouplement :
2.8 mm [ .11 in ]
-
Taille du contact :
2.8 mm
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Argent (Ag)
-
Type de contact :
Patte
-
Courant nominal du contact (max) (A):
40
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au PCB :
Trou traversant – Soudure
Fixation mécanique
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Clavette
-
Type de retenue pour montage PCB :
Trou de montage
-
Maintien de la connexion :
Avec
-
Trous de montage :
Avec
-
Type de maintien de la connexion :
Interface de verrouillage
-
Dispositif de montage sur panneau :
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
6 mm [ .236 in ]
Dimensions
-
Longueur du connecteur :
132 mm [ 5.196 in ]
-
Hauteur par rapport au PCB :
34.6 mm [ 1.362 in ]
-
Largeur du connecteur :
53.6 mm [ 2.11 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) :
125 °C [ 212 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 140 °C [ -40 – 284 °F ]
Fonctionnement/Application
Normes de l’industrie
-
Indice IP :
IP67
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94HB
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
12
-
Type de conditionnement :
Pièce détachée