Fil à fil
-
Type de boîtier et de connecteur :
Connecteur
-
Étanchéifiable :
Oui
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
-
Système de verrouillage principal :
Intégré dans le boîtier
-
Connecteur mixte et hybride :
Non
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
39
-
Nombre de rangées :
3
-
Position de la cavité vide :
0
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC):
36
Caractéristiques du corps
-
Angle de sortie du câble :
90°
-
Couleur principale :
Vert
-
Code de détrompage et connecteur :
E
Fonctionnalités de contact
-
Taille du contact :
2.8 mm
-
Largeur de la languette d'accouplement :
2.8 mm [ .11 in ]
-
Courant nominal du contact (max) (A):
32
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Clavette
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
PBT GF20
-
Axe central (pas) :
5.5 mm [ .21 in ]
Dimensions
-
Diamètres d'isolant compatibles (mm):
2.2 – 3
-
Espacement de ligne à ligne :
5 mm [ .196 in ]
-
Longueur :
125 mm [ 4.921 in ]
-
Largeur :
47.1 mm [ 1.854 in ]
-
Hauteur du connecteur :
45.93 mm [ 1.808 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) :
120 °C [ 248 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance
Normes de l’industrie
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
LV214
-
Degré de protection :
IP67, IP69K
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Standard
-
Quantité par emballage :
44
Autre
-
Fonction d'assurance de position :
Non
-
Réparable :
Oui