Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Kit de connecteurs
-
Type de boîtier et de connecteur :
Fiche
-
Système de connecteur :
Câble-à-câble
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de rangées :
2
-
Type de câble et fil compatible :
Câble gainé rond, Fil isolé
-
Nombre de positions :
50
Caractéristiques du corps
-
Matériau du blindage :
Acier carbone
-
Matériau de l'isolant :
Composé de moulage ABS
-
Profil de connecteur :
Standard
-
Matériau de placage du blindage :
Nickel
-
Angle de sortie du câble :
90°
Fonctionnalités de contact
-
Épaisseur du placage de la surface de contact (µin):
30
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or (Au)
-
Matériau du contact :
Palladium nickel
-
Courant nominal du contact (max) (A):
.5, 1
-
Options de contact :
Fourni - Non installé
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Déplacement d’isolation (IDC)
Fixation mécanique
-
Type de maintien de la connexion :
Verrous à vis
-
Maintien de la connexion :
Avec
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Oxyde de polyphénylène
-
Axe central (pas) :
2.16 mm [ .085 in ]
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG):
26, 27
-
Diamètres d'isolant compatibles (in):
.045
-
Dimension du fil multibrins (mm²):
.09, .1, .14
-
Dimension du fil multibrins (AWG):
26, 27, 28
-
Diamètres d'isolant de câble compatibles :
1.14 mm [ .045 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 75 °C [ -40 – 167 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Blindé :
Oui
-
Application du circuit :
Signal
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
500
-
Type de conditionnement :
Emballage