Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Emplacement du bouton éjecteur :
Gauche
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
-
Matériau du rail :
Acier inoxydable
-
Matériau du rail :
Polymère à cristaux liquides (LCP)
-
Type d'embase :
Assemblage d’embase et d’éjecteur
-
Système de connecteur :
Câble-à-carte
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
68
-
Nombre de rangées :
4
-
Nombre de fentes pour cartes :
1
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Angle droit
Caractéristiques électriques
-
Tension nominale (VAC):
5
Caractéristiques du corps
-
Matériau de l'éjecteur :
Acier inoxydable
-
Profil de connecteur :
Standard
-
Matériau du protecteur :
Polymère à cristaux liquides (LCP)
-
Couleur principale :
Noir
-
Couleur du bouton :
Noir
-
Matériau du bouton :
Polymère à cristaux liquides (LCP)
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Broche
-
Épaisseur du placage de la surface de contact (µin):
30
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain
-
Matériau de base du contact :
Laiton
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or (Au)
-
Matériau du contact :
Nickel
-
Disposition des contacts :
Décalé
-
Courant nominal du contact (max) (A):
.1
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
LCP (polymère à cristaux liquides)
-
Axe central (pas) :
1.27 mm [ .05 in ]
Dimensions
-
Hauteur par rapport au PCB (mm):
6.98
Fonctionnement/Application
-
Blindé :
Non
-
Application du circuit :
Signal
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
10