Entièrement renforcé
-
Système de connecteur :
Câble-à-carte
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
136
-
Nombre de rangées :
8
-
Nombre de fentes pour cartes :
2
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Angle droit
Caractéristiques électriques
-
Tension nominale (VAC):
5
Caractéristiques du corps
-
Profil de connecteur :
Élevé
-
Couleur principale :
Noir
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Broche
-
Épaisseur du placage de la surface de contact (µin):
30
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain
-
Matériau de base du contact :
Laiton
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or (Au)
-
Disposition des contacts :
Décalé
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
LCP
-
Axe central (pas) :
.64 mm [ .025 in ]
Dimensions
-
Hauteur par rapport au PCB (mm):
16.59
Fonctionnement/Application
-
Blindé :
Non
-
Application du circuit :
Signal
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
20
-
Type de conditionnement :
Boîte et plateau, Plateau