Caractéristiques du type de produit
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de rangées :
1
-
Nombre d'ergot de polarisation :
1
-
Orientation du module :
Angle droit
-
Nombre de positions :
72
Caractéristiques du corps
-
Profil de connecteur :
Standard
-
Matériau du verrou :
Alliage de cuivre
-
Matériau de placage du verrou :
Étain-plomb
-
Emplacement des bornes de maintien :
Aucun
Fonctionnalités de contact
-
Épaisseur du placage de la surface de contact (µin):
30
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain-plomb
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Type de support mémoire :
Carte mémoire
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or (Au)
-
Matériau du contact :
Nickel
-
Courant nominal du contact (max) (A):
.3
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au PCB :
Montage en surface
-
Type d'insertion :
Cam-In
Fixation mécanique
-
Polarisation :
Gauche
-
Type de montage :
Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
1.27 mm [ .05 in ]
-
Matériau du boîtier :
LCP
-
Couleur du boîtier :
Naturel
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
20
-
Type de conditionnement :
Assemblage de plateau semi-dur