Ces supports pour mémoires sont conçus pour une interconnexion fiable des barrettes dans les équipements de communication. Ces connecteurs sont fabriqués selon les normes industrielles JEDEC pour les barrettes de mémoire simple en ligne (SIMM) et les mémoires double en ligne (DIMM). Nos supports pour barrettes de mémoire vive sont dotés de verrous à chaque extrémités pour maintenir en place et éjecter la barrette. Nos supports sont dotés d'un système détrompeur garantissant une connexion dans le bon sens. Ces supports sont conçus pour éviter que les modules ne se détachent.
Chaque famille de produits comprend des configurations verticales, à angle droit et à angles divers, avec des options de montage : soudure, par pression et montage en surface (SMT). Dans les ordinateurs portables et de bureau, nos supports DDR3 fournissent une interconnexion pour les barrettes de ram et notre connecteur DDR4 offre un pas plus petit et un nombre de broches plus élevé.
Dans les appareils ultraportables et les imprimantes, nos supports DIMM DDR3 SI minces permettent de réduire la hauteur de 25 % et l’espace de disposition de 6 %. Dans les serveurs et les équipements de communication, nos supports fully buffered DIMM sont conçus pour fournir une interface pour la vitesse et la densité élevées des modules DIMM FB. Avec les emplacements pour modules de mémoire de TE, vous gagnerez en fiabilité avec des solutions construites selon les dernières normes de l’industrie.