Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques électriques
Caractéristiques du corps
-
Matériau de placage du corps :
Nickel
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact central :
Laiton
-
Matériau de placage du contact central :
Or
Fixation mécanique
-
Fonction de rétention des composants :
Attache
Caractéristiques du boîtier
-
Orientation du corps :
Droit
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant :
Non isolé
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Pièce détachée
-
Quantité par emballage :
100
Autre
-
Matériau diélectrique :
Polyéthylène
-
Classe :
Commercial