Caractéristiques du type de produit
-
Options de mise à la terre :
Mise à la terre du panneau
-
Type de fonction de la mise à la terre :
Trou fileté M2
-
Type d'adaptateur USB :
A
-
Version USB :
2.0
-
Type de boîtier et de connecteur :
Connecteur
-
Système de connecteur :
Câble-à-carte, Câble à panneau
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
-
Type de connecteur :
USB 2.0 Type A
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de pattes de montage :
2
-
Emplacement de la plaque de mise à la terre :
Droite/Gauche
-
Nombre de ports :
1
-
Nombre de positions :
4
Caractéristiques du corps
-
Décalage (mm):
4
-
Matériau de placage du boîtier :
Étain
-
Finition du placage du boîtier :
Brillant
-
Profil de connecteur :
Standard
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or ou flash or sur palladium nickel
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
.76 µm [ 29.92 µin ]
-
Courant nominal du contact (max) (A):
1
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur des pattes et des broches :
1.85 mm [ .073 in ]
-
Méthode de raccordement au PCB :
Montage en surface
Fixation mécanique
-
Type d'alignement du montage pour circuit imprimé :
Montants de localisation
-
Système de verrouillage :
Avec
-
Emplacement du montage sur le PCB :
Haut
-
Positionnement du connecteur PCB :
Décalage
-
Type de retenue pour montage PCB :
Maintien SMT
-
Type de fonction du montage panneau :
Collerette
-
Type de montage :
Montage panneau, Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Thermoplastique
-
Couleur du boîtier :
Blanc
-
Orientation du corps :
Angle droit
-
Axe central (pas) (mm):
2, 2.5
-
Axe central (pas) (in):
.078, .098
Dimensions
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
1 mm [ .039 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de soudure (max) :
260 °C [ 500 °F ]
-
Nombre de cycles d'accouplement (max) :
1500
Fonctionnement/Application
-
Fonction du processus d'assemblage :
Couvercle Pick and place
-
Sans halogène :
Non
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
-
Niveau de sensibilité à l'humidité :
1
-
Norme industrielle :
USB 2.0
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
55
-
Type de conditionnement :
Boîte et plateau, Plateau