Caractéristiques du type de produit
-
Forme du connecteur :
Rectangulaire
-
Embase mixte et hybride :
Non
-
Type d'assemblage de connecteur :
Embase de montage pour circuit imprimé
-
Système de connecteur :
Fil à carte
-
Type d'embase :
Entièrement renforcé
-
Étanche :
Non
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de sections :
3
-
Nombre de positions de signaux :
72
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Horizontal
-
Nombre de positions :
72
-
Nombre de rangées :
2
Fonctionnalités de contact
-
Épaisseur de la languette d'accouplement :
.64 mm [ .025 in ]
-
Largeur de la languette d'accouplement :
1 mm [ .039 in ]
-
Taille du contact :
1mm
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or, Étain
-
Type de contact :
Patte
Fixation mécanique
-
Type de retenue pour montage PCB :
Trou de montage
-
Maintien de la connexion :
Avec
-
Trous de montage :
Avec
-
Type de maintien de la connexion :
Interface de verrouillage
-
Dispositif de montage sur panneau :
Sans
-
Support de montage pour PCB :
Avec
-
Alignement du montage PCB :
Sans
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
Fonctionnement/Application
-
Blindé :
Non
-
Application du circuit :
Signal
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) (°C):
80, 105, 90, 100, 65, 85, 75, 70
-
Température de fonctionnement (max) (°F):
212
-
Plage de température de fonctionnement :
-30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
6
-
Type de conditionnement :
Tube
Dimensions
-
Longueur du connecteur :
33.85 mm [ 1.333 in ]
-
Hauteur par rapport au PCB :
22.5 mm [ .886 in ]
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
1.6 mm [ .063 in ]
-
Largeur du connecteur :
79.4 mm [ 3.126 in ]
Caractéristiques électriques
-
Tension nominale (V):
12
-
Tension nominale (max) (VDC):
12
-
Tension de fonctionnement (VDC):
12
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Naturel
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au PCB :
Trou traversant – Vis
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) (mm):
3.1, 2.5
-
Axe central (pas) (in):
.098, .122
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94HB
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme