Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de prolongateur :
Prolongateurs à sertir
-
Étanche :
Non
-
Type fil discret compatible :
Câblé
-
Type de maintien de l'isolant du fil :
Support d’isolation
Fonctionnalités de configuration
-
Type de câble et fil compatible :
Fil isolé
Caractéristiques du corps
-
Couleur de l'isolant du fût :
Rouge
-
Matériau du manchon support d'isolation :
Cuivre
-
Matériau de l'isolant :
PVF2
-
Caractéristiques du manchon :
Dentelé
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage de la cosse :
Étain-plomb
-
Matériau de base du contact :
Cuivre
-
Type de fût à sertir :
Fermé
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG):
22 – 16
-
Dimension du fil (mm²):
.3 – 1.42
-
Diamètres d'isolant compatibles :
3.18 mm [ .125 in ]
-
Diamètre intérieur du fût :
1.55 mm [ .061 in ]
-
Dimension du fil (CMA):
509 – 3260
-
Longueur :
32.14 mm [ 1.265 in ]
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant :
Entièrement isolé
Normes de l’industrie
-
Embouts approuvés par les autorités :
Non
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
2500
-
Type de conditionnement :
Montage sur ruban