Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Fonction de l'accessoire :
Montage
-
Type d'accessoire :
Adaptateur pour montage en surface
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Bleu
-
Matériau :
Polycarbonate
Dimensions
-
Hauteur :
5.1 mm [ .2 in ]
-
Longueur :
43.18 mm [ 1.699 in ]
-
Largeur :
15.24 mm [ .6 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) :
85 °C [ 185 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-2
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Sac
-
Quantité par emballage :
250