Caractéristiques du type de produit
-
Boîtier du capteur :
SOIC-14
-
Style de broche :
Ouverture papillon
-
Type de capteur de pression :
Modules de capteurs numériques de pression et d'altimétrie
-
Type de pression :
Différentiel
Fonctionnement/Application
-
Interface de sortie :
I²C et SPI (mode 0, 3)
-
Plage de pression d'épreuve :
60 psi
-
Type de signal de sortie :
ADC 24 bit
-
Précision de la pression :
±0.25% Span
Caractéristiques de l’emballage
-
Configuration des ports :
Pointe double
Dimensions
-
Hauteur :
9.7 mm [ .381 in ]
-
Longueur :
12.5 mm [ .492 in ]
-
Largeur :
7.9 mm [ .311 in ]
Caractéristiques électriques
-
Tension d'alimentation (V):
1,8 – 3,6
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme