Connecteur
-
Système de connecteur :
Câble à panneau
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de rangées :
2
-
Type de câble et fil compatible :
Câble en nappe
-
Nombre de positions :
14
Caractéristiques du corps
-
Matériau du couvercle :
Thermoplastique
-
Profil de connecteur :
Faible
-
Espacement de l'axe du câble en nappe :
1.27 mm [ .05 in ]
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du placage de la zone de contact du fil :
Flash or
-
Épaisseur du placage de la surface de contact (µin):
30
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Flash or
-
Matériau du contact :
Palladium nickel
-
Courant nominal du contact (max) (A):
1
-
Options de contact :
Installé
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Déplacement d’isolation (IDC)
Fixation mécanique
-
Type de maintien de la connexion :
Verrous à vis
-
Maintien de la connexion :
Avec
-
Type de montage :
Montage panneau
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Thermoplastique
-
Axe central (pas) :
2.16 mm [ .085 in ]
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG):
28
-
Dimension du fil solide (mm²):
.05 – .13
-
Dimension du fil solide (AWG):
30 – 26
-
Dimension du fil multibrins (mm²):
.08
-
Dimension du fil multibrins (AWG):
28
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 75 °C [ -40 – 167 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Blindé :
Non
-
Application du circuit :
Signal
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
100
-
Type de conditionnement :
Boîte et plateau, Emballage