Caractéristiques du type de produit
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
-
Système de connecteur :
Câble-à-câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
15
-
Nombre de rangées :
2
-
Nombre de fentes pour cartes :
1
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Angle droit
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Matériau du contact :
Nickel
-
Type de contact :
Support
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au circuit imprimé :
Montage en surface
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Nylon - GF
-
Axe central (pas) :
.8 mm [ .031 in ]
Fonctionnement/Application
-
Blindé :
Non
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Boîte et plateau, Plateau
-
Quantité par emballage :
20