Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de prolongateur :
Embout de raccordement fermé
-
Étanche :
Non
-
Type fil discret compatible :
Câblé, Massif
-
Type de maintien de l'isolant du fil :
Support d’isolation
-
Type d'accessoire :
Épissure
Fonctionnalités de configuration
-
Type de câble et fil compatible :
Fil isolé
Caractéristiques du corps
-
Poids (g):
.633
-
Couleur principale :
Mauve
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage de la cosse :
Étain
-
Matériau de base du contact :
Cuivre
-
Type de fût à sertir :
Fermé
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG):
22 – 14
-
Dimension du fil (mm²):
.3 – 2
-
Diamètres d'isolant compatibles :
5.97 mm [ .235 in ]
-
Dimension du fil (kcmil):
.509 – 5.18
-
Dimension du fil (CMA):
509 – 5180
-
Épaisseur du matériau de la cosse :
.69 mm [ .027 in ]
-
Longueur :
23.88 mm [ .94 in ]
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant :
Entièrement isolé
-
Plage de température de fonctionnement :
105 °C [ 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Matériaux de conducteur compatibles :
Cuivre
Marquage d’identification
-
Marquage du prolongateur :
ECV
Normes de l’industrie
-
Embouts approuvés par les autorités :
Non
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
1000
-
Type de conditionnement :
Pièce détachée