Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'accessoire de passe-fils :
Kit de serre-câble
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques du corps
-
Matériau :
Thermoplastique
-
Angle de sortie du câble :
180°
-
Matériau de placage du produit :
Nickel sur cuivre
Fixation mécanique
-
Taille du filetage :
4-40
Caractéristiques du boîtier
-
Forme de connecteur compatible :
En forme de D
-
Orientation du corps :
Droit
Dimensions
-
Diamètres d'isolant compatibles :
10.92 mm [ .43 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Tailles de boîtiers compatibles :
2
-
Blindé :
Oui
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Kit
-
Quantité par emballage :
1