Carte-à-carte
-
Taille du boîtier :
1
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
-
Configuration des matériaux du boîtier :
Tout en plastique
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
9
-
Nombre de rangées :
2
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Angle droit
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
-
Profil de connecteur :
Standard
-
Matériau de l'élément de maintien de la connexion :
Zinc
-
Matériau de l'isolant :
Zinc
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain
-
Matériau du contact :
Nickel
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Flash or
-
Forme de contact :
Rond
-
Courant nominal du contact (max) (A):
6
-
Options de contact :
Installé
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au circuit imprimé :
Trou traversant – Soudure
-
Longueur des pattes et des broches :
3.18 mm [ .125 in ]
-
Dimensions des broches rondes :
.66 mm [ .026 in ]
Fixation mécanique
-
Diamètre du trou de montage :
3.18 mm [ .125 in ]
-
Support de montage pour PCB :
Avec
-
Type de retenue pour montage PCB :
Trou de montage
-
Maintien de la connexion :
Avec
-
Type de maintien de la connexion :
Inserts filetés
-
Type de montage :
Montage sur carte
-
Matériau de placage de l‘élément de maintien de la connexion :
Chromate transparent
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Nylon GF, Nylon GF, Polyester GF
-
Axe central (pas) :
2.74 mm [ .108 in ]
Dimensions
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
2.36 mm [ .093 in ]
-
Espacement de ligne à ligne :
2.84 mm [ .112 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
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
Emballage
-
Quantité par emballage :
140