Caractéristiques du type de produit
-
Type de connecteur :
Mini DIN
-
Système de connecteur :
Fil à carte
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
-
État de chargement des contacts du connecteur :
Entièrement chargé
-
Nombre de positions :
6
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
30
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
-
Matériau du blindage :
Laiton
-
Épaisseur de la plaque de blindage :
1.27 µm [ 50 µin ]
-
Finition du placage du blindage :
Brillant
-
Type d'élément de la plaque de mise à la terre :
Aucun
-
Matériau de placage du blindage :
Étain
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or
-
Forme de contact :
Diapason
-
Épaisseur du matériau du contact :
1.27 µm [ 50 µin ]
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Disposition des contacts :
Décalé
-
Matériau du contact :
Nickel
-
Courant nominal du contact (max) (A):
.5
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
.76 µm [ 30 µin ]
-
Finition du matériau de placage de la zone de contact PCB :
Mat
-
Épaisseur du placage de l'extrémité de la zone de contact PCB (µm):
2.54, 3.81
-
Épaisseur du placage de l'extrémité de la zone de contact PCB (µin):
100, 150
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur des pattes et des broches :
3.18 mm [ .125 in ]
Fixation mécanique
-
Dispositif de montage sur panneau :
Avec
-
Type d'alignement du montage pour circuit imprimé :
Maintien
-
Type de retenue pour montage PCB :
Jambes coudées
-
Support de montage pour PCB :
Avec
-
Alignement du montage PCB :
Avec
-
Type de montage :
Montage sur carte
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type de fonction du montage panneau :
Écrou à vis
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Polarisation
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
6.5 mm [ .26 in ]
-
Matériau du boîtier :
Thermoplastique
Dimensions
-
Longueur :
22.61 mm [ .89 in ]
-
Hauteur du connecteur :
13.08 mm [ .51 in ]
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
2.68 mm [ .11 in ]
-
Largeur :
17.78 mm [ .7 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Blindé :
Oui, Non
-
Application du circuit :
Signal
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Plateau
-
Quantité par emballage :
60