Caractéristiques du type de produit
-
Type de boîtier et de connecteur :
Connecteur
-
Taille du boîtier :
1
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
-
Configuration des matériaux du boîtier :
Boîtier métallique avant
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
15
-
Nombre de rangées :
3
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
-
Matériau de placage du boîtier :
Nickel
-
Profil de connecteur :
Standard
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain
-
Matériau du contact :
Nickel
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or
-
Épaisseur du placage de la surface de contact (µin):
30
-
Forme de contact :
Rond
-
Options de contact :
Installé
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur des pattes et des broches :
3.18 mm [ .125 in ]
-
Dimensions des broches carrées :
.5 mm [ .019 in ]
Fixation mécanique
-
Support de montage pour PCB :
Avec
-
Type de retenue pour montage PCB :
Verrou à vis de retenue 4-40
-
Maintien de la connexion :
Avec
-
Type de maintien de la connexion :
Verrous à vis femelles, fixés
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
PBT GF
-
Matériau du boîtier :
Acier
-
Axe central (pas) (mm):
1.14
Dimensions
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
1.57 mm [ .062 in ]
-
Espacement de ligne à ligne :
1.98 mm [ .078 in ]
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Plateau
-
Quantité par emballage :
100