Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Configuration des matériaux du boîtier :
Boîtier entièrement métallique
-
Type de boîtier et de connecteur :
Connecteur
-
Système de connecteur :
Câble-à-carte
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de rangées :
4
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
-
Nombre de positions :
68
Caractéristiques du corps
-
Profil de connecteur :
Standard
-
Couleur principale :
Noir
-
Matériau de placage du boîtier :
Nickel sur cuivre
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain, Étain sur nickel
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or (Au)
-
Épaisseur du placage de la surface de contact (µin):
30
-
Matériau du contact :
Nickel
-
Courant nominal du contact (max) (A):
1
-
Options de contact :
Installé
Caractéristiques de terminaison
-
Dimensions des broches carrées :
.38 mm [ .015 in ]
-
Longueur des pattes et des broches :
4.39 mm [ .173 in ]
-
Méthode de raccordement au PCB :
Trou traversant – Press-Fit, Trou traversant – Soudure
Fixation mécanique
-
Alignement du montage PCB :
Sans
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Rails
-
Type de retenue pour montage PCB :
Action/tige conforme
-
Maintien de la connexion :
Avec
-
Diamètre du trou de montage :
2.77 mm [ .109 in ]
-
Matériau du système de montage :
Zinc
-
Matériau de placage du dispositif de montage :
Nickel sur cuivre
-
Support de montage pour PCB :
Avec
-
Type de maintien de la connexion :
Verrou
-
Type de montage :
Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Acier carbone
-
Matériau du boîtier :
Polyphtalamide
-
Axe central (pas) :
1.27 mm [ .05 in ]
Dimensions
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
1.57 – 2.36 mm [ .062 – .093 in ]
-
Espacement de ligne à ligne :
2.54 mm [ .1 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Blindé :
Oui
-
Application du circuit :
Signal
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles :
LR-86179-1, UL E28476
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Tube
-
Quantité par emballage :
8