Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de boîtier et de connecteur :
Connecteur
-
Système de connecteur :
Câble-à-carte, Carte-à-carte
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Angle droit
-
Nombre de positions :
68
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
-
Profil de connecteur :
Élevé
Fonctionnalités de contact
-
Options de contact :
Installé
-
Courant nominal du contact (max) (A):
1.5
Caractéristiques de terminaison
-
Largeur des broches rectangulaires :
.3 mm [ .011 in ]
-
Épaisseur des broches rectangulaires :
.25 mm [ .01 in ]
Fixation mécanique
-
Maintien de la connexion :
Avec
-
Type de maintien de la connexion :
Verrous à vis
-
Style de montage sur le panneau :
Montage arrière
-
Type de retenue pour montage PCB :
Verrou de carte
-
Support de montage pour PCB :
Avec
-
Type de montage :
Montage sur panneau et montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
.8 mm [ .031 in ]
-
Matériau du boîtier :
Thermoplastique
Dimensions
-
Espacement de ligne à ligne :
1.4 mm [ .05 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Boîte
-
Quantité par emballage :
35