Nombre d'ergot de polarisation :
1
-
Orientation du module :
Vertical
-
Nombre de positions :
72
Caractéristiques du corps
-
Profil de connecteur :
Standard
-
Matériau du verrou :
Laiton
-
Matériau de placage du verrou :
Nickel
-
Emplacement des bornes de maintien :
Centre
Fonctionnalités de contact
-
Épaisseur du placage de la surface de contact (µin):
200
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Type de support mémoire :
Carte mémoire
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Étain (Sn)
-
Matériau du contact :
Nickel
-
Courant nominal du contact (max) (A):
1
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur des pattes et des broches (mm):
3.05, 3.66
-
Longueur des pattes et des broches (in):
.12, .144
-
Méthode de raccordement au PCB :
Trou traversant – Soudure
-
Type d'insertion :
Cam-In
Fixation mécanique
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Montant central
-
Polarisation :
Droite
-
Type de montage :
Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
1.27 mm [ .05 in ]
-
Couleur du boîtier :
Naturel
-
Matériau du boîtier :
LCP
Dimensions
-
Diamètre du trou de maintien central :
1.63 mm [ .064 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
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
315
-
Type de conditionnement :
Boîte et tube, Tube