Nombre d'ergot de polarisation :
1
-
Orientation du module :
Vertical
-
Nombre de positions :
72
Caractéristiques du corps
-
Matériau du verrou :
Laiton
-
Profil de connecteur :
Standard
-
Matériau de placage du verrou :
Nickel
-
Emplacement des bornes de maintien :
Aucun
Fonctionnalités de contact
-
Épaisseur du placage de la surface de contact (µin):
30
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Type de support mémoire :
Carte mémoire
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or (Au)
-
Matériau du contact :
Nickel
-
Courant nominal du contact (max) (A):
1
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur des pattes et des broches (mm):
3.05, 3.66
-
Longueur des pattes et des broches (in):
.12, .144
-
Type d'insertion :
Cam-In
Fixation mécanique
-
Polarisation :
Droite
-
Type de montage :
Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
1.27 mm [ .05 in ]
-
Matériau du boîtier :
LCP
-
Couleur du boîtier :
Naturel
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
45
-
Type de conditionnement :
Boîte et tube, Tube