Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de rangées :
1
-
Nombre d'ergot de polarisation :
1
-
Orientation du module :
22°
-
Nombre de positions :
72
Caractéristiques du corps
-
Profil de connecteur :
Faible
-
Matériau du verrou :
Acier inoxydable
-
Matériau de placage du verrou :
Nickel
-
Emplacement des bornes de maintien :
Centre
Fonctionnalités de contact
-
Épaisseur du placage de la surface de contact (µin):
200
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Type de support mémoire :
Carte mémoire
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Étain (Sn)
-
Matériau du contact :
Nickel
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur des pattes et des broches (mm):
2.92, 3.56
-
Longueur des pattes et des broches (in):
.115, .14
-
Type d'insertion :
Cam-In
Fixation mécanique
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Montant central
-
Polarisation :
Gauche
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
1.27 mm [ .05 in ]
-
Matériau du boîtier :
LCP
Dimensions
-
Diamètre du trou de maintien central :
2.45 mm [ .096 in ]
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
26
-
Type de conditionnement :
Boîte et tube, Tube