Nombre d'ergot de polarisation :
1
-
Orientation du module :
22°
-
Nombre de positions :
80
Caractéristiques du corps
-
Profil de connecteur :
Faible
-
Matériau du verrou :
Acier inoxydable
-
Matériau de placage du verrou :
Nickel
-
Emplacement des bornes de maintien :
Aucun
Fonctionnalités de contact
-
Épaisseur du placage de la surface de contact (µin):
30
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Type de support mémoire :
Carte mémoire
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
2.92 mm [ .115 in ]
-
Méthode de raccordement au PCB :
Trou traversant – Soudure
-
Type d'insertion :
Cam-In
Fixation mécanique
-
Polarisation :
Gauche
-
Type de montage :
Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
1.27 mm [ .05 in ]
-
Matériau du boîtier :
LCP
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
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
26
-
Type de conditionnement :
Boîte et tube, Tube