Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Système de connecteur :
Fil à fil
-
Numéro du circuit de la diode :
1N5199
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
-
Type de composant :
Diode d’épissure électronique
-
Étanche :
Non
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Nombre de points de contact :
10
-
Taille de contact compatible :
20
-
Courant nominal du contact (max) (A):
1.5
Caractéristiques du corps
-
Matériau du joint d'étanchéité :
Caoutchouc en silicone
Caractéristiques électriques
-
Courant nominal de la diode (A):
8
Fonctionnalités de configuration
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Montage sur carte
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme aux exemptions
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme aux exemptions