Caractéristiques du type de produit
-
Carte compatible :
Carte à puce
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
-
Type de produit :
Connecteur
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions de signaux :
8
-
Fonctionnement :
NC
-
Commutateur de détection de carte :
Avec
-
Nombre de positions :
8
-
Fils et câbles préinstallés :
Avec
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
Fonctionnalités de contact
-
Épaisseur du placage de la surface de contact (µin):
30
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or (Au)
-
Matériau du contact :
Nickel
-
Courant nominal du contact (max) (A):
.2
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement :
Sans
-
Type de montage :
Montage panneau
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Thermoplastique
-
Axe central (pas) :
2.54 mm [ .1 in ]
Dimensions
-
Accepte l'épaisseur de la carte :
.76 mm [ .03 in ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
-
Durée de vie (Cycles):
30000