Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Système de connecteur :
Fil à composant
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
-
Type de produit :
Support LED
Fonctionnalités de configuration
-
Caractéristiques du connecteur :
Compatible avec Zhaga, Non compatible optique
-
Nombre de positions :
2
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC):
250
-
Courant nominal (max) (A):
3
Caractéristiques du corps
-
LED compatible :
Citizen CLL040, Citizen CLL042
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or
-
Courant nominal du contact (max) (A):
4
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Poke-In
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
PBT GF
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-40 – 105
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance