Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Forme du connecteur :
Rectangulaire
-
Embase mixte et hybride :
Non
-
Étanche :
Non
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de sections :
1
-
Nombre de positions de signaux :
32
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Horizontal
Caractéristiques électriques
-
Tension nominale (V):
12
-
Tension de fonctionnement (VDC):
12
Caractéristiques du corps
-
Code de détrompage et connecteur :
C
-
Couleur principale :
Gris
Fonctionnalités de contact
-
Épaisseur de la languette d'accouplement :
.4 mm [ .016 in ]
-
Largeur de la languette d'accouplement :
.5 mm [ .02 in ]
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au PCB :
Trou traversant – Soudure
Fixation mécanique
-
Trous de montage :
Sans
-
Type de maintien de la connexion :
Interface de verrouillage
-
Dispositif de montage sur panneau :
Sans
Dimensions
-
Longueur du connecteur :
38.05 mm [ 1.49 in ]
-
Hauteur par rapport au PCB :
22.95 mm [ .904 in ]
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
.8 mm [ .031 in ]
-
Largeur du connecteur :
25.3 mm [ .996 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) (°C):
65, 70, 75, 80, 85, 90, 100, 105
-
Température de fonctionnement (max) (°F):
212
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Blindé :
Non
-
Processus de soudure :
Compatible avec la soudure par refusion
-
Application du circuit :
Signal
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
1
Autre
-
Références des interfaces :
114-20160