Caractéristiques du corps
-
Poids (oz):
.7
-
Angle de mesure électrique (°):
325
Autre
-
Type de roulement :
ABEC 3 de précision
-
Non-linéarité (%):
± 0,5
-
Non-répétitivité et hystérésis :
Retour mécanique < .1°
-
Couple (in-lbs):
2
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme
Conditions d’utilisation
-
Coefficient de température de la sortie (ppm/°C):
400
-
Plage de température de fonctionnement :
-85 – 257 °C [ -85 – 257 °F ]
Fonctionnalités de configuration
-
Raccordement électrique :
Bornes en laiton plaquées or
Caractéristiques du boîtier
-
Diamètre du boîtier (in):
0,5
Caractéristiques électriques
-
Tension d'alimentation (VDC):
3,3 – 48
Fonctionnement/Application
-
Type de signal de sortie :
Ratiométrique (alimentation 0 V)
Dimensions
-
Diamètre de l'axe :
3.18 mm [ .125 in ]