Caractéristiques du type de produit
-
Particularités de la cosse :
Trou de goujon
Fonctionnalités de contact
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
.38 – .5 µm [ 15 – 20 µin ]
-
Épaisseur du matériau du contact :
1.27 µm [ 50 µin ]
-
Type de borne PCB :
Connecteur
-
Diamètre de la broche d'accouplement :
1.47 mm [ .058 in ]
-
Matériau de placage de la cosse :
Or
-
Matériau du contact :
Nickel
-
Orientation de l'embout :
Droit
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au PCB :
Trou traversant – Soudure
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Dimensions
-
Épaisseur du matériau de la cosse :
.25 mm [ .01 in ]
-
Diamètre du trou du CI :
3.18 mm [ .125 in ]
-
Diamètre d'isolant compatible (max) :
1.78 mm [ .07 in ]
-
Diamètres d'isolant compatibles :
1.14 – 1.78 mm [ .045 – .07 in ]
-
Dimension du fil (AWG):
24 – 20
-
Dimension du fil (mm²):
.2 – .6
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant :
Non isolé
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
15000
-
Type de conditionnement :
Bobine, Bobine, Bobine