Caractéristiques du type de produit
-
Type de prolongateur :
Épissure traversante
-
Étanche :
Non
Fonctionnalités de configuration
-
Capacité de raccordement :
3
-
Nombre de dentelures :
5
-
Orientation des bandes :
Alimentation d’extrémité
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (V):
250
Caractéristiques du corps
-
Poids (g):
.414
-
Caractéristiques du manchon :
Dentelé
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage de la cosse :
Étain
-
Matériau de base du contact :
Laiton
-
Type de fût à sertir :
Ouvert
Caractéristiques de terminaison
-
Largeur de sertissage :
6.35 mm [ .25 in ]
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG):
12 – 10
-
Dimension du fil (mm²):
3.46 – 6
-
Dimension du fil (CMA):
7000 – 12000
-
Épaisseur du matériau de la cosse :
.64 mm [ .025 in ]
-
Longueur :
5.72 mm [ .225 in ]
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant :
Non isolé
-
Plage de température de fonctionnement :
-65 – 150 °C [ -85 – 302 °F ]
Normes de l’industrie
-
Embouts approuvés par les autorités :
Non
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
12500
-
Type de conditionnement :
Bande