Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Système de connecteur :
Carte-à-carte
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
Matériau du support de pile :
PBT GF
-
Type de support de pile :
Pile bouton
-
Couleur principale :
Noir
-
Piles compatibles :
CR2032
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Étain (Sn)
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Montage sur carte
-
Alignement du montage PCB :
Sans
Dimensions
-
Dimensions de la batterie :
26.42 x 22.94 x 7.62 mm [ 1.04 x .903 x .3 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
100
-
Type de conditionnement :
Boîte