Caractéristiques du type de produit
-
Capteur de lumière :
Photocellule CdS
-
Technologie :
Thermique
Autre
-
Garantie :
3 ans
-
Classe :
Industriel, Commercial
-
Coefficient OFF/ON :
5:1
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme aux exemptions
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
6
-
Type de conditionnement :
Boîte
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Jaune
-
Type de lampe compatible :
LED
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles :
ANSI C136.10
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Noryl à fort impact avec fenêtre en acrylique stabilisé aux UV
Caractéristiques électriques
-
Plage de tension de fonctionnement (VAC):
420 – 530
-
Capacité de charge (ballast) (VA):
1800
-
Puissance nominale (tungstène) (W):
1000
-
Mode de défaillance :
Marche
-
Protection contre les surtensions (Joule):
180J MOV
-
Fréquence de fonctionnement (Hz):
50 – 60
Fixation mécanique
-
Options de montage :
Verrouillage
Fonctionnement/Application
-
Durée du retardateur de mise hors tension (seconds):
30 – 45
-
Niveau d'éclairage à l'état ON (fc):
1.5
-
Délai de mise sous tension (seconds):
30 – 45
Dimensions
-
Diamètre du produit :
74 mm [ 2.93 in ]
-
Hauteur :
50 mm [ 1.96 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 65 °C [ -40 – 149 °F ]