Caractéristiques du corps
-
Taille de cavité compatible :
Taille 1
Fonctionnalités de contact
-
Type de cosse :
Patte
-
Largeur de la languette d'accouplement :
2.79 mm [ .11 in ]
-
Épaisseur de la languette d'accouplement :
.51 mm [ .02 in ]
-
Matériau du contact :
Nickel
-
Orientation de l'embout :
Droit
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Déplacement d’isolation (IDC)
Dimensions
-
Dimension du fil d'aluminium (AWG):
28 – 25
-
Dimension du fil d'aluminium (mm):
.32 – .45
-
Dimension du fil émaillé (AWG):
30 – 28
-
Dimension du fil émaillé (mm):
.25 – .32
-
Épaisseur à la livraison (côté fil de cuivre émaillé) :
.51 mm [ .013 in ]
-
Longueur :
10.97 mm [ .431 in ]
-
Hauteur de la borne :
4.75 mm [ .187 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-65 – 150 °C [ -85 – 302 °F ]
Marquage d’identification
-
Numéro d'identification :
6
Normes de l’industrie
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
RU (programme de composants UL)
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
20000
-
Type de conditionnement :
Bobine, Bobine, Bobine, Bobine/carton