Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Embase mixte et hybride :
Oui
-
Type de connecteur :
Embase de montage pour circuit imprimé
-
Système de connecteur :
Fil à carte
-
Type d'embase :
Entièrement renforcé
-
Étanche :
Non
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
-
Type de produit :
Assemblage de connecteurs
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de sections :
4
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Horizontal
-
Nombre de positions :
135
-
Nombre de rangées :
4
Caractéristiques électriques
-
Tension nominale (max) (VDC):
12
-
Tension nominale (V):
12
-
Tension de fonctionnement (VDC):
12
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Naturel
Fonctionnalités de contact
-
Taille du contact :
.64mm, 1mm
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Étain (Sn), Or (Au)
-
Type de contact :
Patte
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au PCB :
Trou traversant – Soudure
Fixation mécanique
-
Type de retenue pour montage PCB :
Trou de montage
-
Dispositif de montage sur panneau :
Sans
-
Trous de montage :
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
Axe central (pas) (mm):
2.2, 2.5, 3.2
-
Axe central (pas) (in):
.087, .098, .125
Dimensions
-
Longueur du connecteur :
19.5 mm [ .767 in ]
-
Épaisseur du PCB (recommandée) (in):
.063
-
Largeur du connecteur :
112.7 mm [ 4.437 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) :
105 °C [ 221 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-30 – 105 °C [ '-22 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Blindé :
Non
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
4
-
Type de conditionnement :
Tube
Autre
-
Références des interfaces :
1123325, 1123326, 1123328, 1123329