Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de joint d'étanchéité et de bouchon :
Joint d’étanchéité interfacial
-
Interface RF :
BNC
-
Type de connecteur :
Jack
-
Système de connecteur :
Fil à appareil
-
Étanche :
Oui
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Caractéristiques électriques
-
Type de protection et suppression des EMI et RFI :
Blindage
-
Impédance (Ω):
75
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
-
Fréquence de fonctionnement (GHz):
0 – 2
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact central :
Nickel
-
Matériau de placage du contact central :
Or
-
Matériau du contact central :
Cuprobéryllium
Dimensions
-
Diamètre extérieur raccordé (approximatif) :
12.7 mm [ .5 in ]
Fixation mécanique
-
Système de raccordement :
Baïonnette
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
-
Méthode de blocage :
Mécanique
-
Verrouillage par encliquetage :
Avec
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
1
-
Nombre de contacts coaxiaux :
1
Caractéristiques du corps
-
Orientation du connecteur :
Droit
-
Matériau du corps :
Laiton
-
Finition du matériau du corps :
Brillant
-
Matériau de placage du corps :
Nickel sans électrode
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Soudure
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 100 °C [ -67 – 212 °F ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Sac et boîte
Autre
-
Matériau diélectrique :
TFE
-
Conformité RoHS de l'UE :
Non conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Non conforme