Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Particularités de la cosse :
Butée de fil
-
Type fil discret compatible :
Câblé
-
Force d'insertion :
Normal
Fonctionnalités de configuration
-
Capacité de connexion :
Unique
-
Type de câble et fil compatible :
Fil isolé
Caractéristiques électriques
-
Tension nominale (V):
300
Caractéristiques du corps
-
Matériau de l'isolant :
Nylon
Fonctionnalités de contact
-
Type de cosse :
Connecteur
-
Largeur de la languette d'accouplement :
6.35 mm [ .25 in ]
-
Matériau de base du contact :
Laiton
-
Matériau de placage de la cosse :
Étain
-
Épaisseur de la languette d'accouplement :
.81 mm [ .032 in ]
-
Type de sertissage :
Compression
-
Orientation de l'embout :
Droit
-
Type de fût à sertir :
Fermé
Caractéristiques de terminaison
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fixation mécanique
-
Type de maintien de la connexion :
Encoche
-
Support d'isolant :
Avec
Dimensions
-
Longueur :
22.86 mm [ .9 in ]
-
Épaisseur du matériau de la cosse :
.46 mm [ .018 in ]
-
Diamètres d'isolant compatibles :
3.56 mm [ .14 in ]
-
Dimension du fil (mm²):
.26 – .96
-
Dimension du fil (CMA):
509 – 1900
-
Dimension du fil (AWG):
22 – 18
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
105 °C [ 221 °F ]
-
Options d'isolant :
Partiellement isolé
Normes de l’industrie
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
RU (programme de composants UL), CSA
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Pièce détachée
-
Quantité par emballage :
1000